(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การวางตำแหน่งนอกจากนี้ยังมี คอนเนคเตอร์ ICS แบบฝัง ตัว สำหรับ เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ
รหัสสินค้า |
---|
EHA-PD2-0501-D2-10 |
EHA-PD2-0503-D2-10 |
EHA-PD2-0504-D2-10 |
EHA-PD2-0506-D2-10 |
EHA-PD2-1001-D2-10 |
EHA-PD2-1003-D2-10 |
EHA-PD2-1004-D2-10 |
EHA-PD2-1006-D2-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันขาเข้า | ขนาดของ วาล์ว ไดรฟ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0 ถึง± 5 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 01 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0 ถึง± 5 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 03 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0 ถึง± 5 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 04 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 0 ถึง± 5 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 06 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0 ถึง± 10 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 01 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0 ถึง± 10 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 03 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0 ถึง± 10 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 04 | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 0 ถึง± 10 V | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 06 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องขยายสัญญาน | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง