(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้สูง
· น้ำหนักเบาและกระทัดรัด โดยมีมวลหนึ่งในสามของรุ่นทั่วไปและมีปริมาตรครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า
· ประสิทธิภาพสูง: การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้ระบบควบคุม PWM เพื่อจำกัดการสร้างความร้อน
· ความน่าเชื่อถือสูง: การออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในแผงวงจรเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเดินสายภายใน
รหัสสินค้า |
---|
EBA-PD1-N-C1-10 |
EBA-PD1-N-D2-10 |
EBA-PD1-NW-C1-10 |
EBA-PD1-NW-D2-10 |
EBA-PD1-NWZ-D2-10 |
EBA-PD1-NZ-D2-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขับโซลินอยด์ | เคส | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,866.67 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | SOL a | ไม่ | 100 V AC, 110 V ± 10% | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | SOL a | ไม่ | 24 V DC | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ข a และโซลข | ไม่ | 100 V AC, 110 V ± 10% | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ข a และโซลข | ไม่ | 24 V DC | ||
฿ 100.00 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ข a และโซลข | ที่มีจำหน่าย | 24 V DC | ||
฿ 18,898.79 ฿ 10,322.52 | NCH HYD RELATED ITEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SOL a | ที่มีจำหน่าย | 24 V DC |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องขยายสัญญาน | ฟังก์ชั่น | ประเภท เครื่องขยายสัญญาน (วงเปิด) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง