1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สกรู กระดาน พลาสเตอร์ชนิด หยาบ สี (ขาว)【1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FAS SEKKO BOARD BISS

ส สกรู กระดาน พลาสเตอร์ชนิด หยาบ สี (ขาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,715.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ การ เคลือบ กระบวนการเตรียมผิว เซรามิก ทนต่อการกัดกร่อน สูงป้องกัน สนิม และการย่อยสลายจากการสัมผัสกับสารเคมีที่ใช้กับ ผนังเบา

รหัสสินค้า
AB-38R-CL-TOKU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,715.34

FAS SEKKO BOARD BISS 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.8 ความยาว 38
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ซูเปอร์ซิลเวอร์
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์