(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ความละเอียดของการตัดที่มาพร้อมกับ เกลียวหยาบ ช่วยป้องกันการแตกของ ไม้ ทำให้สามารถตอก ปลาย ได้โดยไม่ยาก
·เนื่องจากการตัด ปลาย และ หัว ยืดหยุ่น ขนาดเล็กจึงสามารถใช้ขันได้แม้กระทั่งไม้เนื้อแข็งโดยไม่ยาก
รหัสสินค้า |
---|
AF-25-TOKU |
AF-30-BOX |
AF-40-BOX |
AF-40-TOKU |
AF-50-BOX |
AF-50-TOKU |
AF-60-TOKU |
AF-65-BOX |
AF-65-TOKU |
AF-70-BOX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 814.38 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.3 | 25 | 19 | 2000 | ||
฿ 521.85 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.3 | 30 | 23 | 900 | ||
฿ 481.72 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.3 | 40 | 30 | 700 | ||
฿ 1,054.89 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 1,400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.3 | 40 | 30 | 1400 | ||
฿ 497.99 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.3 | 50 | 35 | 500 | ||
฿ 863.84 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.3 | 50 | 35 | 1000 | ||
฿ 973.24 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.7 | 60 | 40 | 800 | ||
฿ 496.45 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.7 | 65 | 45 | 350 | ||
฿ 1,084.87 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3.7 | 65 | 45 | 700 | ||
฿ 555.35 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 4 วัน | 3.7 | 70 | 50 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู ทำจากไม้ | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ชุบผิวโครเมต | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง