(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจาก สกรู คู่ตัดเข้ากับหลังคา น้ำหนักเบา อย่างรวดเร็ว สกรู จึงสามารถเจาะ วัสดุ นี้ได้ด้วย ความดัน เพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
PK-28-CL-BOX |
PK-41-CL-BOX |
PKB-22-CL-BOX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 896.13 | FAS PREMIUM KEITEN RAPPA | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 28 | ||
฿ 751.54 | FAS PREMIUM KEITEN RAPPA | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 41 | ||
฿ 702.58 | FAS PREMIUM KEITEN RAPPA | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่น | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3.5 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง