(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขายึด สำหรับยึดเพลา
· Wedge Type สามารถขันแน่นได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
FSFMJX012-S0A |
FSFMJX014-S0A |
FSFMJX014-S2A |
FSFMJX016-S0A |
FSFMJX016-S2A |
FSFMJXS10-08A |
FSFMJXS10-10A |
FSFMJXS12-08A |
FSFMJXS12-10A |
FSFMJXS12-12A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง | ความยาว 1 | ความหนา / ความสูง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 727.89 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 58 | 22 | ø12 | □ 10 | ||
฿ 739.98 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 60 | 22 | ø14 | □ 10 | ||
฿ 763.56 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 62 | 20 | ø14 | □ 12 | ||
฿ 779.29 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 62 | 25 | ø16 | □ 10 | ||
฿ 759.73 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 64 | 25 | ø16 | □ 12 | ||
฿ 724.26 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 54 | 22 | ø8 | □ 10 | ||
฿ 724.26 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 56 | 22 | ø10 | □ 10 | ||
฿ 732.12 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 56 | 25 | ø8 | □ 12 | ||
฿ 732.12 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 58 | 25 | ø10 | □ 12 | ||
฿ 734.03 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 60 | 25 | ø12 | □ 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063BE-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง