(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึดเซนเซอร์ แบบแผ่นเพลท สำหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ รุ่น E2-SW
ฉากยึดมีบทบาทสำคัญในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมและความเสถียรในการทำงานของเซนเซอร์ ให้ทำงานได้แม่นยำและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานสำหรับเซนเซอร์ : SUNX: EX-20
● ความหนาของแผ่น : 1.5 mm. และ 2 mm.
● วัสดุ: สแตนเลส SUS304, และ เหล็ก SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฉากยึด รองรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
FSE2SW012-S |
FSE2SW012-Z |
FSE2SW015-S |
FSE2SW015-Z |
FSE2SW020-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด A | ความยาว 1 | ความหนาของ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.98 | IWT SENSOR BRACKET FSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 12 | 12 | 1.5 | ||
฿ 161.88 | IWT SENSOR BRACKET FSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SPCC | กระบวนการชุบผิว Cathodic Electrodeposition: สีดำ | 12 | 12 | 2 | ||
฿ 177.61 | IWT SENSOR BRACKET FSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 15 | 15 | 1.5 | ||
฿ 166.12 | IWT SENSOR BRACKET FSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SPCC | กระบวนการชุบผิว Cathodic Electrodeposition: สีดำ | 15 | 15 | 2 | ||
฿ 181.84 | IWT SENSOR BRACKET FSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 20 | 20 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง | 24 | ความหนา / ความสูง | 18 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง