(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขายึด สำหรับ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
·เมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์รูปแบบเก่า แรงงานในการประกอบจะลดลงด้วยจำนวนชิ้นส่วนที่น้อย
รหัสสินค้า |
---|
FSFBZH-10S |
FSFBZH-12S |
FSFBZH-S2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.66 | IWATA SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ø10 | ||
฿ 488.14 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø12 | ||
฿ 437.02 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | □ 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ความกว้าง | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว 1 | (52.5) | ความหนาของ แผ่นเพลท | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง