(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับผู้ผลิต เซนเซอร์ ขนาดใหญ่สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
FS12LH040-G |
FS12LH040-H |
FS12LH050-G |
FS12LH050-H |
FS18LH040-G |
FS18LH040-H |
FS18LH050-G |
FS18LH050-H |
FS30LH050-G |
FS30LH050-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง A / A1 (มิลลิเมตร) | ขนาด เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.85 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 40 | M12 | 66 | 43 | ||
฿ 293.71 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 40 | M12 | 66 | 43 | ||
฿ 289.48 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 50 | M12 | 76 | 43 | ||
฿ 297.34 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 50 | M12 | 76 | 43 | ||
฿ 309.43 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 40 | M18 | 66 | 43 | ||
฿ 317.29 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 40 | M18 | 66 | 43 | ||
฿ 313.66 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 50 | M18 | 76 | 43 | ||
฿ 321.53 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 50 | M18 | 76 | 43 | ||
฿ 317.29 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 4.5 | 50 | M30 | 82 | 56 | ||
฿ 329.39 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 50 | M30 | 82 | 56 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้วยไฟฟ้าแคโธดิก: สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง