• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal NNT Flareless Fitting O-Ring Gasket Type Elbow Nipple KLO

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
KLO08-020KNNT
KLO10-020KNNT
KLO10-030KNNT
KLO12-020KNNT
KLO12-030KNNT
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal 1
(mm)
Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Nominal of Thread
7 Day(s) or more 881/4B(8A)
22 Day(s) or more 10101/4B(8A)
13 Day(s) or more 10103/8B(10A)
7 Day(s) or more 12121/4B(8A)
13 Day(s) or more 12123/8B(10A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Carbon Steel Applicable Pipe Type Steel pipe (general)
Applicable Fluid Oil Connection Type Pipe⇔Screw, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Bite type Fittings Applicable Tube Size Type Steel pipe metric size Material of Applicable Pipe Steel
Connection Thread Type G (Threaded)