• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Hexagonal NNT Flareless Fitting Elbow Nipple KLN

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
KLN06-020KNNT
KLN08-020KNNT
KLN10-020KNNT
KLN10-030KNNT
KLN11-020KNNT
KLN12-020KNNT
KLN12-030KNNT
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal 1
(mm)
Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Nominal of Thread
Same day 661/4B(8A)
Same day 881/4B(8A)
Quote 10101/4B(8A)
Same day 10103/8B(10A)
13 Day(s) or more 11111/4B(8A)
7 Day(s) or more 12121/4B(8A)
2 Day(s) or more 12123/8B(10A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Carbon Steel Applicable Pipe Type Steel pipe (general)
Applicable Fluid Oil Connection Type Pipe⇔Screw, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Bite type Fittings Applicable Tube Size Type Steel pipe metric size Material of Applicable Pipe Steel
Connection Thread Type R