1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิ่มขนาน JIS เก่า

ลิ่มขนาน JIS เก่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 127.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลิ่มส่งกำลัง ขนานนี้เป็น กุญแจ จมชนิดหนึ่งและใช้เพื่อให้พอดีกับร่องของ เพลา หมุนและเมื่อผลักชิ้นส่วนเช่น พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง หน้าตัดเป็น รูป แบบเหลี่ยม ขนานกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการยึดชิ้นส่วนที่อยู่ติดกันเช่นเพลา เฟือง/เกียร์ และ เฟืองโซ่ ใน มอเตอร์ และไดรฟ์ลด

รหัสสินค้า
KEYO-S45C-4X4-300
KEYO-S45C-5X5-300
KEYO-S45C-7X7-300
KEYO-S45C-8X8-300
KEYO-S45C-10X10-300
KEYO-S45C-12X10-300
KEYO-S45C-12X12-300
KEYO-S45C-15X10-300
KEYO-S45C-18X12-300
KEYO-S45C-20X13-300
KEYO-S45C-24X16-300
KEYO-S45C-28X18-300
KEYO-S45C-32X20-300
KEYO-S45C-35X22-300
KEYO-S45C-38X24-300
KEYO-S45C-42X26-300
KEYO-S45C-45X28-300
KEYO-S45C-50X31.5-300
KEYO-SUS-12X10-300
KEYO-SUS-12X12-300
KEYO-SUS-18X12-300
KEYO-SUS-20X13-300
KEYO-SUS-24X16-300
KEYO-SUS-28X18-300
KEYO-SUS-32X20-300
KEYO-SUS-35X22-300
KEYO-SUS-38X24-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความสูง (มม.)

฿ 129.89

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104[เหล็กกล้า] S45C4

฿ 127.17

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105[เหล็กกล้า] S45C5

฿ 172.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 107[เหล็กกล้า] S45C7

฿ 179.71

SA11 FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[เหล็กกล้า] S45C8

฿ 279.57

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] S45C10

฿ 265.64

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45C10

฿ 265.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45C12

฿ 315.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1015[เหล็กกล้า] S45C10

฿ 431.23

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1018[เหล็กกล้า] S45C12

฿ 563.61

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1020[เหล็กกล้า] S45C13

฿ 844.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1024[เหล็กกล้า] S45C16

฿ 801.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1028[เหล็กกล้า] S45C18

฿ 1,330.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1032[เหล็กกล้า] S45C20

฿ 1,515.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1035[เหล็กกล้า] S45C22

฿ 1,769.42

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1038[เหล็กกล้า] S45C24

฿ 1,609.55

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1042[เหล็กกล้า] S45C26

฿ 1,893.85

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1045[เหล็กกล้า] S45C28

฿ 2,748.26

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1050[เหล็กกล้า] S45C31.5

฿ 1,094.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลส10

฿ 1,275.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลส12

฿ 1,668.58

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1018[สเตนเลส] สเตนเลส12

฿ 2,046.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1020[สเตนเลส] สเตนเลส13

฿ 3,129.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลส16

฿ 4,122.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1028[สเตนเลส] สเตนเลส18

฿ 5,259.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1032[สเตนเลส] สเตนเลส20

฿ 5,846.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1035[สเตนเลส] สเตนเลส22

฿ 7,394.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1038[สเตนเลส] สเตนเลส24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ลิ่มขนาน (แบบตรง) ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 300 เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)