(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รุ่น] การติดตั้งแนวรัศมี
[รูปทรง] แหวนล็อคแบบ E
[ประเภทแหวนล็อค] แหวนล็อคภายนอก
[ประเภทการติดตั้ง] แบบ Snap-In (แนวตั้ง)
[หมวดหมู่สินค้า] แหวนล็อค
[ค่ากำหนด] 2.5/3/4/5/6/7
[วัสดุ] โพลิอะซีทัล
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] สามารถซื้อแยกชิ้นได้
รหัสสินค้า |
---|
LSRE-POM-NO.2.5 |
LSRE-POM-NO.3 |
LSRE-POM-NO.4 |
LSRE-POM-NO.5 |
LSRE-POM-NO.6 |
LSRE-POM-NO.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.72 | SA1 RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | |
฿ 15.75 | SA1 RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 3 | |
฿ 20.86 | SA1 RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 4 | |
฿ 16.19 | SA1 RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 5 | |
฿ 16.21 | SA1 RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 6 | |
฿ 16.93 | SA1 RETAINING RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 7 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) | รูปทรง | แหวนล็อค ประเภท E | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ ล้อ ด้านใน | ประเภทวิธีการติดตั้ง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค | กระบวนการเตรียมผิว | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง