1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนปะเก็น PM (ยางฟลูออรีน)

แหวนปะเก็น PM (ยางฟลูออรีน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด (การใช้งาน)] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิด] แหวนรองซีล
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[วัสดุ] สแตนเลส SUS304
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3 4 5 6 8 10 12 20
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10

รหัสสินค้า
WSPK-SUSPF-M3
WSPK-SUSPF-M4
WSPK-SUSPF-M5
WSPK-SUSPF-M6
WSPK-SUSPF-M8
WSPK-SUSPF-M10
WSPK-SUSPF-M12
WSPK-SUSPF-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M)

฿ 72.77

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1033

฿ 75.05

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1044

฿ 80.00

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1055

฿ 87.62

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1066

฿ 95.62

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1088

฿ 112.00

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101010

฿ 234.67

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101212

฿ 496.00

OHO WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด แหวนรองซีล
ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ: สแตนเลส SUS304
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) ไม่