(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับป้องกันการรั่วไหลของแก๊สและของเหลวจากส่วนที่ขันโบลท์ ป้องกันการสั่นสะเทือนและเก็บเสียง เนื่องจากซีลโลหะและยางไม่สะท้อนเสียงจากการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
WSPK-SUSSN-M10 |
WSPK-SUSSN-M12 |
WSPK-SUSSN-M16 |
WSPK-SUSSN-M20 |
WSPK-SUSSN-M24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.32 | OHO WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 105.68 | OHO WASHER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 12 | ||
฿ 144.00 | OHO WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 16 | |
฿ 332.19 | OHO WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 20 | |
฿ 395.05 | OHO WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 24 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | แหวนรองซีล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ: สแตนเลส | SUS304 |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง