(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] สแตนเลส SUS304
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 1.75 2.05 2.35 2.5 3.55 5.45 7.4 9.3
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 2.3 2.5 2.6 4 6 8 10
[ความหนา t (มม.)] 0.3 0.5 0.8 1.6 2 5
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 4.3 4.6 5 8 11.5 15.5 18
รหัสสินค้า |
---|
WSCISOB-ST-M2.5 |
WSISOST-SUS-M2 |
WSISOST-SUS-M2.5 |
WSISOST-SUS-M2.6 |
WSISOST-SUS-M4 |
WSISOST-SUS-M6 |
WSISOST-SUS-M8 |
WSISOST-SUS-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | วัสดุ: สแตนเลส | วัสดุ เหล็กกล้า | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,064.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 5 | 2.5 | 0.5 | - | SPCC | - | ||
฿ 19,354.84 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 1.75 | - | 2 | 0.3 | [SUS304] SUS304 | - | 4.3 | ||
฿ 7,466.67 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 2.5 | - | 2.5 | 0.5 | [SUS304] SUS304 | - | 5 | ||
฿ 7,466.67 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 2.35 | - | 2.6 | 0.5 | [SUS304] SUS304 | - | 5 | ||
฿ 3,504.77 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 3.55 | - | 4 | 0.8 | [SUS304] SUS304 | - | 8 | ||
฿ 5,010.29 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 5.45 | - | 6 | 1.6 | [SUS304] SUS304 | - | 11.5 | ||
฿ 4,272.77 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 7.4 | - | 8 | 1.6 | [SUS304] SUS304 | - | 15.5 | ||
฿ 2,777.15 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 9.3 | - | 10 | 2 | [SUS304] SUS304 | - | 18 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง