(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 1.75 2.25 2.35 2.7 3.55 4.5 5.45 7.4 9.4
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 2.5 2.6 3 4 5 6 8 10
[ความหนา t (มม.)] 0.3 0.5 0.8 1 1.6 2 5
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า SPCC
[วัสดุ] สแตนเลส SUS304
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 5 6.5 7 9 10 12.5 17 21
รหัสสินค้า |
---|
WSCISOA-ST-M4 |
WSISO-SUS-M2.6 |
WSISO-SUS-M4 |
WSISO-SUS-M5 |
WSISO-SUS-M6 |
WSISO-SUS-M8 |
WSISO-SUS-M10 |
WSISO-SUS-W1/2 |
WSISO-SUS-W3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | วัสดุ: สแตนเลส | วัสดุ เหล็กกล้า | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,941.72 | FASTENING | 1 แพ็ค | 80,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 9 | 4 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | - | SPCC | - | ||
฿ 5,302.86 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 30,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 2.35 | - | 2.6 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | - | 6.5 | ||
฿ 19.95 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 3.55 | - | 4 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | - | 9 | ||
฿ 2.32 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 4.5 | - | 5 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS304] SUS304 | - | 10 | |||
฿ 2.32 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 5.45 | - | 6 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS304] SUS304 | - | 12.5 | |||
฿ 32.83 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 7.4 | - | 8 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | - | 17 | |||
฿ 6.97 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 9.4 | - | 10 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [SUS304] SUS304 | - | 21 | |||
฿ 5,851.43 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 30,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 2.25 | - | 2.5 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | - | 6.5 | ||
฿ 7,466.67 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 1.75 | - | 2 | 0.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [SUS304] SUS304 | - | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง