(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] ยาง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[ความหนา t (มม.)] 1.5 2 3
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 8 10 12 13 20 22
รหัสสินค้า |
---|
WS-NBREPDM-M3 |
WS-NBREPDM-M4 |
WS-NBREPDM-M5 |
WS-NBREPDM-M6 |
WS-NBREPDM-M8 |
WS-NBREPDM-M10 |
WS-NBREPDM-M12 |
WS-NBREPDM-M14 |
WS-NBREPDM-M16 |
WS-NBREPDM-M18 |
WS-NBREPDM-M20 |
WS-NBREPDM-M22 |
WS-NBREPDM-M24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.26 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 8 | ||
฿ 4.65 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 10 | ||
฿ 11.61 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
฿ 4.65 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 2 | 13 | ||
฿ 6.19 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | 2 | 20 | ||
฿ 6.58 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 2 | 22 | ||
฿ 8.52 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12 | 3 | 24 | ||
฿ 10.84 ฿ 6.70 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 14 | 3 | 30 | ||
฿ 11.61 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 16 | 3 | 32 | ||
฿ 11.43 ฿ 8.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 18 | 3 | 36 | ||
฿ 91.99 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | 3 | 40 | |
฿ 17.42 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 22 | 3 | 45 | ||
฿ 19.74 ฿ 10.78 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 24 | 3 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง