1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม สำหรับตัวระบายอากาศ พร้อมปลายเว้า

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม สำหรับตัวระบายอากาศ พร้อมปลายเว้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] สกรูตัวหนอน
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายถ้วย
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[ความยาว L (มม.)] 6 8 10 12 15 20

รหัสสินค้า
CSHC-SUS-M3-6SALE
CSHC-SUS-M3-8
CSHC-SUS-M3-10
CSHC-SUS-M3-12
CSHC-SUS-M3-15
CSHC-SUS-M4-6
CSHC-SUS-M4-8
CSHC-SUS-M4-10
CSHC-SUS-M5-10
CSHC-SUS-M5-12
CSHC-SUS-M5-15
CSHC-SUS-M5-20
CSHC-SUS-M6-20
CSHC-SUS-M8-15SALE
CSHC-SUS-M10-30SALE
CSHC-SUS-M10-40
CSHC-SUS-M12-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M)

฿ 110.32

฿ 53.89

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063

฿ 82.89

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1083

฿ 125.03

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10103

฿ 155.23

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10123

฿ 190.06

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10153

฿ 110.71

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1064

฿ 118.45

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1084

฿ 120.77

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10104

฿ 123.87

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10105

฿ 124.26

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10125

฿ 140.90

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10155

฿ 176.13

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10205

฿ 173.42

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10206

฿ 141.68

฿ 69.11

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10158

฿ 281.81

฿ 101.68

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103010

฿ 378.58

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 104010

฿ 268.65

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 102512

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย สกรูตัวหนอนปลายถ้วย รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน สกรูตัวหนอน
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ วัสดุ สเตนเลส การรักษา พื้นผิว _ ไม่
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)