(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 12
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] ไม่มี
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[ความยาว L (มม.)] 20 25 30 35 40 45
รหัสสินค้า |
---|
HXNHB17-SUS-MS12-20 |
HXNHB17-SUS-MS12-25 |
HXNHB17-SUS-MS12-30 |
HXNHB17-SUS-MS12-35 |
HXNHB17-SUS-MS12-40 |
HXNHB17-SUS-MS12-45 |
HXNHB17-SUS-MS12-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.19 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 184.26 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 195.48 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 229.94 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | ||
฿ 260.90 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 270.58 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | ||
฿ 300.39 | BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 12 | ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง