(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 12
[รูปทรง รายละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของ รูติดตั้ง] ไม่มี
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ประเภทสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[หน่วยขาย] กล่อง / แพ็กเกจ
[ความยาว L (มม.))] 45 50 60 85 90 95 100
[กระบวนการเตรียมผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบผิวโครเมต, โครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบผิวโครเมี่ยม, การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing)
รหัสสินค้า |
---|
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-45 |
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-50 |
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-60 |
HXNHHTP1.5-ST3W-MS12-85 |
HXNHHTP1.5-STC-MS12-50 |
HXNHHTP1.5-STC-MS12-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.10 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 45 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 54.35 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 63.16 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 60 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,361.29 | BOLT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 85 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,440.00 | BOLT | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 50 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 49.08 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 60 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 12 | ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง