(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNTFFSC-410-M4-25 |
CSPPNTFFSC-410-M4-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.96 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | |
฿ 5.34 | FTE BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 32 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง