(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับติดตั้งโลหะวัสดุท่ออุปกรณ์กระดานไม้และวัสดุอื่น ๆ กับวัสดุพื้นผิวคอนกรีต
รหัสสินค้า |
---|
410-5X60X44 |
BPN-410-5X45 |
BPN-TRS-5X45 |
CSPPNTVC-STTRS-M4-38 |
TRS-5X60X44 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | หน่วยขาย | รูปทรง รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.71 | YHR1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 60 | [สแตนเลส] SUS410 | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว | ลำกล้องลูกปืน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | หัว P | |||
฿ 1,432.26 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 45 | [สแตนเลส] SUS410 | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว | ลำกล้องลูกปืน | กล่อง / แพ็กเกจ | หัว P | ||
฿ 718.48 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | 5 | 45 | เหล็กกล้า | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว | R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) | กล่อง / แพ็กเกจ | หัว P | ||
฿ 522.58 | YHR BOLT | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 38 | เหล็กกล้า | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิว | R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) | กล่อง / แพ็กเกจ | กระทะ | ||
฿ 681.29 | YHR1 FASTENING | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 60 | เหล็กกล้า | [แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว | R เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน) | กล่อง / แพ็กเกจ | หัว P |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู คอนกรีต อื่น ๆ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง