(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวสกรูมีสกรูต๊าปรูปทรงดอกสว่าน จึงดำเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ เปิดรูไพล็อค ต๊าปเกลียว และขันสกรู ทั้งหมดในอันเดียว กระบวนการทำงานสั้นลง เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นและลดต้นทุนลงอย่างมาก ส่วนเจาะยึดมีเกลียวตัดที่คม และใช้แรงเพียงเล็กน้อย ทำได้ง่ายและรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSTD6-YUS550-D4-16 |
CSPCSTD6-YUS550-D4-19 |
CSPCSTD6-YUS550-D4-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.10 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | |
฿ 13.71 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 19 | |
฿ 16.73 | MEM BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | YUS550 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง