(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
KN fujinitti สกรู ดอกสว่าน dorisk เวเฟอร์ แบบฝัง แบบฝัง (+) ชนิด สกรู เวเฟอร์ ดอกสว่าน
รหัสสินค้า |
---|
CSPSF-STU-D4-13 |
CSPSF-STU-D4-19 |
CSPSF-STU-D4-25 |
CSPSF-STU-D4-40 |
CSPSF-STU-D5-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,100.00 | KFN BOLT | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 4 | 13 | ||
฿ 2,445.00 | KFN BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 32 วัน | 4 | 19 | ||
฿ 1,083.87 | KFN BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 25 | ||
฿ 870.97 | KFN BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 4 | 40 | ||
฿ 1,161.29 | KFN BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 5 | 35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง