(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] กลมแฉก
[ขนาดของรูติดตั้ง] ร่องกากบาท/ตรง
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็ค
[ชนิดสกรู] สกรูแบบมีเกลียวบางส่วน มีส่วนเกลียว
[ความยาว (มม.))] 50
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5
[ความยาว L (มม.))] 65 70 75 80 85
[พิตช์ (มม)] 0.7, 0.8
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, เคลือบสแตนเลสไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า |
---|
CSBPNH-ST3W-M4-65 |
CSBPNH-ST3W-M4-75 |
CSBPNH-STC-M4-65 |
CSBPNH-STC-M4-70 |
CSBPNH-STC-M4-75 |
CSBPNH-STCB-M4-65 |
CSBPNH-STN-M4-65 |
CSBPNH-STU-M4-65 |
CSBPNH-STU-M5-75 |
CSBPNH-STU-M5-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,687.50 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 65 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,010.68 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 75 | 0.7 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 884.96 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 65 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,663.11 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 70 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,793.70 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 75 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,553.87 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 4 | 65 | 0.7 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 1,570.13 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 65 | 0.7 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,529.98 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 4 | 65 | 0.7 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 1,753.56 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 75 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 1,947.16 | SA1 BOLT | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 5 | 80 | 0.8 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง