(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบโลหะแบบจุ่มร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52.22 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 15 | ||
฿ 48.39 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 20 | ||
฿ 52.26 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 25 | ||
฿ 54.19 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 32 | ||
฿ 59.61 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 40 | ||
฿ 63.87 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 50 | ||
฿ 113.42 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 65 | ||
฿ 68.55 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี ร้อน | 15 | ||
฿ 84.77 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี ร้อน | 32 | ||
฿ 90.58 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี ร้อน | 40 | ||
฿ 100.65 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี ร้อน | 50 | ||
฿ 171.10 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 15 | ||
฿ 180.77 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 20 | ||
฿ 190.45 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 25 | ||
฿ 214.84 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 40 | ||
฿ 239.23 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 50 | ||
฿ 442.84 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 65 | ||
฿ 474.19 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง