(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว ชุบโลหะแบบจุ่มร้อน
รหัสสินค้า |
---|
SPNUBHA-ST-M16-100 |
SPNUBHA-ST-M16-175 |
SPNUBHA-ST-M20-250 |
SPNUBHA-STAY-M16-175 |
SPNUBHA-SUS-M16-100 |
SPNUBHA-SUS-M16-125 |
SPNUBHA-SUS-M16-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 267.87 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 100 | ||
฿ 480.77 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 175 | ||
฿ 572.13 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [N/A] ผ้า | 250 | ||
฿ 706.45 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี ร้อน | 175 | ||
฿ 942.58 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 100 | ||
฿ 1,040.52 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 125 | ||
฿ 1,154.71 | SU1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สแตนเลส] สเตนเลส | [N/A] ไม่ | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง