1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัททรงเพชร, ชนิด B

นัททรงเพชร, ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไบร์ทโครเมต เกลียวสกรู
[ชนิด] เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / หน้าที่: มาตรฐาน
[หน่วยการขาย] แยกชิ้น (สามารถสั่งซื้อ 1 ชิ้นได้)
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ชุบไบรท์โครเมต
[ชนิด] B
[ขนาดเกลียว (M)] 5 6
[ความสูง (มม.)] 5 6

รหัสสินค้า
NSQOB-STU-M5
NSQOB-STU-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 32.13

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 55

฿ 37.94

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
ชนิด B