(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น็อตล็อกที่มี ลูกบิด รูปกรวยขนาดใหญ่บน น็อตหกเหลี่ยม และสามารถขันให้แน่นได้โดยใช้ แรงบิด จำนวนมากซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายตัวและการรวมสองส่วนช่วยประหยัดความพยายามชนิดนี้ไม่หยัก ( รูปทรง หยัก)
รหัสสินค้า |
---|
FNTPL-ST3W-W3/8 |
FNTPL-ST-W3/8 |
FNTPL-STC-W3/8 |
FNTPL-STCB-W3/8 |
FNTPL-STU-W3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,619.81 | KIS NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3/8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,279.24 | KIS NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [ไม่มี] ผ้า | 3/8 | [ไม่มี] ผ้า | ||
฿ 1,235.81 | KIS NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 3/8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,451.61 | KIS NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 3/8 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 1,235.81 | KIS NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3/8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง