1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 3 เกลียวละเอียดพิเศษ

น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 3 เกลียวละเอียดพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า, สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไบร์ทโครเมต

รหัสสินค้า
HNT3-ST-MSS12
HNT3-ST-MSS14
HNT3-ST-MSS36SALE
HNT3-ST-MSS39SALE
HNT3-ST-MSS42
HNT3-ST-MSS45
HNT3-ST-MSS48
HNT3-SUS-MSS8
HNT3-SUS-MSS12
HNT3-SUS-MSS14
HNT3-SUS-MSS16
HNT3-SUS-MSS18
HNT3-SUS-MSS20
HNT3-SUS-MSS22SALE
HNT3-SUS-MSS24
HNT3-SUS-MSS33
HNT3-SUS-MSS36
HNTO3-STU-MS36
HNTO3-STU-MS39SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 40.39

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 58.29

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1014[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 187.54

฿ 132.29

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 237.11

฿ 159.93

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1039[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 307.28

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1042[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 417.53

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1045[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 511.89

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1048[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า--

฿ 41.67

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 108[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 99.48

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 85.94

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1014[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 109.94

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 154.06

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10-[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 197.03

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1020[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 265.15

฿ 94.13

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 326.32

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 955.35

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1033[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 1,210.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1036[สเตนเลส] สเตนเลส--

฿ 361.55

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -36[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 332.33

฿ 213.79

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -39[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ละเอียด พิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type3