1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 2 เกลียวซ้าย【1-5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม Class 2 เกลียวซ้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  • ※ สำหรับกระบวนการเคลือบผิวพิเศษอื่นๆ จะมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:
    3W-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีขาว
    3B-ZEC: ชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีดำ

รายละเอียดสินค้า

สกรูถูกกัดแบบทวนเข็มนาฬิกาและใช้ในชิ้นส่วนหมุนของเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ใช้ประแจปากตายเพื่อขันส่วนหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ทั่วไป เหมาะสำหรับลักษณะงานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
HNT2-ST3B-ML5
HNT2-ST3W-ML3
HNT2-ST3W-ML4
HNT2-ST3W-ML5
HNT2-ST3W-ML6
HNT2-ST3W-ML12
HNT2-ST-ML5
HNT2-ST-ML6
HNT2-ST-ML12
HNT2-STC-ML12
HNT2-STCB-ML12
HNT2-STH-ML12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 16.23

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 2.90

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 103ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 4,468.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,924.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105ไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 6.67

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 32.13

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1012ไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 2,617.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105-กล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 3.81

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 2,906.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012-กล่อง / แพ็กเกจ-

฿ 3,228.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 3,870.97

SA1 NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -12ชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 4,567.74

SA1 NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type2