(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ใช้กับชิ้นส่วนหมุนของเครื่องจักร
[วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบผิวยูนิโครม / ชุบโครเมต / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบผิวนิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม / ชุบไตรวาเลนท์สีดำ / การเคลือบผิวแบบ Parkerizing / ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / ชุบโครเมตสีเขียว / ชุบสแตนเลสไตรวาเลนท์
[ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)] 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] เกลียววิตเวอร์ตหยาบ (ซ้าย)
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,138.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1/2 | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | 10 | ||
฿ 251.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 20 | ||
฿ 126.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 3/4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 16 | ||
฿ 42.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 5/8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 13 | |||
฿ 2,705.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1/2 | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | 10 | ||
฿ 224.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 1 | - | 20 | ||
฿ 18.82 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 1/2 | - | 10 | ||
฿ 112.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 3/4 | - | 16 | ||
฿ 13.60 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 3/8 | - | 8 | ||
฿ 24.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | 5/8 | - | 13 | ||
฿ 16.99 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 1/2 | ชุบสังกะสี ร้อน | 10 | ||
฿ 10.33 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 3/8 | ชุบสังกะสี ร้อน | 8 | ||
฿ 32.13 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 5/8 | ชุบสังกะสี ร้อน | 13 | |||
฿ 19.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 1/2 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 10 | ||
฿ 2,028.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 1/2 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 10 | ||
฿ 2,267.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 3/8 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 8 | ||
฿ 2,028.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | 1/2 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | 10 | ||
฿ 2,431.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 1/2 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | ||
฿ 2,138.67 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวนิกเกิล | 1/2 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 10 | ||
฿ 1,895.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 1/2 | ปาร์กเกอร์ | 10 | ||
฿ 2,065.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปาร์กเกอร์ | 3/8 | ปาร์กเกอร์ | 8 | ||
฿ 3,257.42 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | 1/2 | - | 10 | ||
฿ 20.64 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1/2 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10 | ||
฿ 8.12 ฿ 3.90 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 1/4 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5 | |||
฿ 13.16 ฿ 6.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 3/8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8 | |||
฿ 24.89 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5/8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 13 | ||
฿ 13.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5/16 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.5 | ||
฿ 555.81 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 1 | - | 20 | ||
฿ 82.06 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 1/2 | - | 10 | |||
฿ 20.13 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 1/4 | - | 5 | |||
฿ 259.74 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 3/4 | - | 16 | |||
฿ 46.84 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 3/8 | - | 8 | |||
฿ 152.77 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 5/8 | - | 13 | ||
฿ 102.19 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 5/16 | - | 6.5 | |||
฿ 365.72 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | 7/8 | - | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ (ซ้าย) | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง