(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง พื้นฐาน]น็อตหกเหลี่ยม
[วัสดุ]RENY
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี สกรู เกลียว
[ชนิด]มาตรฐาน การใช้งาน / ฟังก์ชั่น เกลียวเมตริกหยาบ
[หน่วยขาย]ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
[กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)] ไม่มี น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน 1 ชนิด
[ขนาดเกลียว กำหนดของ สกรู เกลียว (M)] 4 6 10
รหัสสินค้า |
---|
HNTH1-RENY-M4 |
HNTH1-RENY-M6 |
HNTH1-RENY-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | |
฿ 22.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |
฿ 38.20 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | RENY | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน | ประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง