(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ กลีบดอกไม้ที่หรูหราส่วน หัว เป็น เรซิ่น โพลีเอไมด์ มีความแข็งแรงสูงส่วน เกลียว ใช้ BSBM
รหัสสินค้า |
---|
KNOBPBFNO3-ST-M4 |
KNOBPBFNO3-ST-M5 |
KNOBPBFNO3-ST-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,361.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 8,825.81 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | ||
฿ 11,458.06 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | เจ็ดเหลี่ยม | เจาะรูกลม | รูตาบอด | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง