(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]LDPE
[สี]นมขาว
[ความสูง (มม)] 7.5 8 8.3 9.5 10 10.3 10.5 12
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.))] 14 16 20 25 28
[หน่วยขาย]ปริมาณน้อย (มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่อง / แพ็ค
รหัสสินค้า |
---|
SDCSR1011-PE-NO.12136 |
SDCSR1011-PE-NO.12793 |
SDCSR1011-PE-NO.12977 |
SDCSR1011-PE-NO.12978 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูง (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.62 | SA1 COVER CAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 14 | |||
฿ 5,224.00 | SA1 COVER CAP | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 9.5 | 25 | |||
฿ 10.45 | SA1 COVER CAP | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 7.5 | 14 | |||
฿ 9,300.00 | SA1 COVER CAP | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 8.3 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | LDPE | สี | สีขาว กึ่งโปร่งแสง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง