(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับปกป้องสิ่งของสำคัญจากรอยขีดข่วนระหว่างการขนส่ง การปกปิดระหว่าง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การปกป้องด้าย และป้องกันฝุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากพื้นผิวตัด ท่อเหล็ก สกรู และปลาย ปลายหัวแร้งบัดกรี เช่นเดียวกับการจัดการ P/L
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | บังคับขนาด เกลียวนอก | บังคับขนาด สกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | สี | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.44 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | - | M6, W1 / 4 | 9.53 | 9.53 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 9.20 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | M8, W5 / 16 | W3 / 8, rc1 / 8 | 9.53 | 13.49 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.20 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | - | W7/16 | 9.53 | 15.08 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | M10, W3 / 8 | M12 | 9.53 | 15.88 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | - | - | 9.53 | 15.88 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 8.49 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | M14, R1 / 4 | M16, W5 / 8, rc3 / 8 | 12.7 | 19.05 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7.98 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | - | 12.7 | 21.43 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 10.07 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | - | W3/4 | 12.7 | 22.23 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 9.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | - | RC1 / 2 | 15.88 | 23.81 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1,593.53 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 26 | W3/4 | - | 12.7 | 25.4 | สีน้ำเงิน | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | - | RC3 / 4 | 15.88 | 28.58 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 11.05 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 | M27, R3 / 4 | M30 | 19.05 | 33.34 | สีน้ำเงิน | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,653.46 | FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 44 | - | - | 19.05 | 36.51 | สีแดง | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,184.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 45 | - | M36 | 19.05 | 38.1 | สีน้ำเงิน | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | LDPE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง