(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เรายังสามารถผลิตประเภท 2D และ 6D
· SBS-300-4D / the 8D เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เราผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ
รหัสสินค้า |
---|
SBS-140-8D |
SBS-230-8D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | หมายเลข จานขัด ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59,382.43 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30.1 ถึง 60 | 60 | 25 (รู) | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | ||
฿ 146,520.11 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 200.1 ถึง 2500 | 500 | 55 (รู) | Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | เบรค | ชนิด | การดำเนินการที่ไม่กระตุ้น | ประเภทการดำเนินการที่ไม่กระตุ้น | เบรก |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | สปริง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 200 |
โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง