(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"อุปกรณ์ควบคุมแรงบิด" ที่ใช้ได้อย่างครอบคลุมและมีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· ช่วงกว้างและการควบคุมแรงบิดที่มีความแม่นยำสูง
·ความสามารถในการกระจายความร้อนสูง
· การเชื่อมต่อและการเบรกที่ราบรื่น ไม่สะดุด
· ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
POB-0.3 |
POB-0.6 |
POB-1.2 |
POB-2.5 |
POB-5 |
POB-10 |
POB-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,956.76 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 3 | 10 | ||
฿ 32,473.48 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 6 | 12 | ||
฿ 40,074.61 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 12 | 15 | ||
฿ 48,553.59 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.1 ถึง 30 | 25 | 20 | ||
฿ 59,365.54 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30.1 ถึง 60 | 50 | 25 | ||
฿ 84,138.27 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60.1 ถึง 200 | 100 | 30 | ||
฿ 101,169.79 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60.1 ถึง 200 | 200 | 35 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | เบรค | ชนิด | ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 1800 | โครงสร้าง | เสียงเบา | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง