(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผงที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งและที่ไม่เหมือนใคร การออกแบบโครงสร้างใหม่นี้ทำให้สามารถควบคุมการส่งแรงบิดได้อย่างแม่นยำในช่วงกว้าง การควบคุมตามสัดส่วนที่แม่นยำในช่วงกว้าง ให้คุณสมบัติของแรงบิดคงที่คงที่ การเชื่อมต่อแบบไม่กระแทก ให้ฟังก์ชั่นการเบรกที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติการลื่นต่อเนื่องที่ราบรื่น เหมาะสำหรับการทำงานในความถี่สูง อายุการใช้งานยาวนาน และไม่มีเศษสึกหรอ
รหัสสินค้า |
---|
PHC-0.6R |
PHC-2.5R |
PHC-5R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,044.03 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.1 ถึง 30 | 6 | 12 (รู) | ||
฿ 47,728.33 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.1 ถึง 30 | 25 | 25 (รู) | ||
฿ 70,140.38 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30.1 ถึง 60 | 50 | 35 (รู) |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | ผง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 1800 | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | เสียงเบา |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง