(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบจานแห้งที่มีการตอบสนองสูง ความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานยาวนาน และใช้พลังงานต่ำ · ประเภทการขับสปริงเพลทที่บางเฉียบ กะทัดรัด และประสิทธิภาพสูง · แบ็คแลช/ระยะฟรีเป็นศูนย์ · การตอบสนองดีเยี่ยม และสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระในทุกท่า · สปริงแผ่นเพลทชนิดโคลเวอร์ที่วางใจได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
NB-0.3 |
NB-0.6-T |
NB-1.2-T |
NB-2.5-T |
NB-5-T |
NB-10-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง Z (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,526.29 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8000 | 0.1 ถึง 30 | 3 | 3.5 | ||
฿ 7,521.96 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8000 | 0.1 ถึง 30 | 6 | 4.5 | ||
฿ 9,536.42 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6000 | 0.1 ถึง 30 | 12 | 5.5 | ||
฿ 11,570.84 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4500 | 0.1 ถึง 30 | 25 | 6.5 | ||
฿ 15,134.36 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4000 | 30.1 ถึง 60 | 50 | 6.5 | ||
฿ 24,361.16 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3500 | 60.1 ถึง 200 | 100 | 8.5 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | เบรค | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง เพลา | ตลอด | โครงสร้าง | ผอม | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
วิธีการติดตั้ง | ไม่มีดุมล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง