(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบจานแห้งที่มีการตอบสนองสูง ความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานยาวนาน และใช้พลังงานต่ำ
· ประเภทการขับสปริงจานที่บางเฉียบ กะทัดรัด และประสิทธิภาพสูง
· ไม่มีระยะฟรี
· ตอบสนองดีเยี่ยม และสามารถติดตั้งได้อย่างอิสระในทุกท่วงท่า
· สปริงแผ่นเพลทชนิดโคลเวอร์ที่เชื่อถือได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
NC-0.6-H |
NC-1.2-H |
NC-2.5-H |
NC-5-H |
NC-10-H |
NC-20-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,099.72 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8000 | 0.1 ถึง 30 | 6 | 12 (รู) | ||
฿ 13,810.21 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6000 | 0.1 ถึง 30 | 12 | 15 (รู) | ||
฿ 17,748.80 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4500 | 0.1 ถึง 30 | 25 | 20 (รู) | ||
฿ 23,432.58 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4000 | 30.1 ถึง 60 | 50 | 25 (รู) | ||
฿ 33,229.65 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3500 | 60.1 ถึง 200 | 100 | 30 (รู) | ||
฿ 52,867.49 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3000 | 60.1 ถึง 200 | 200 | 40 (รู) |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง เพลา | ตลอด | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | ผอม |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | แกนทะลุพร้อมประเภทติดตั้งดุมล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง