(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประวัติผลงานมากมายและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· พร้อมด้วยอุปกรณ์ปรับช่องว่างอัตโนมัติที่ปรับช่องว่างได้อัตโนมัติ
· ใช้งานได้อเนกประสงค์สูงและติดตั้งง่าย
ง่ายต่อการประกอบเข้ากับเพลา
·ความสามารถในการกระจายความร้อนสูง
· อายุการใช้งานยาวนานและการใช้พลังงานต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
EP250 |
EP400 |
EP500S |
EP501 |
EP825 |
EPS1000 |
EPS650 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,105.71 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7000 | 0.1 ถึง 30 | 7 | 13 | ||
฿ 44,651.05 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4000 | 0.1 ถึง 30 | 28 | 19 | ||
฿ 78,423.88 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4000 | 30.1 ถึง 60 | 55 | 22 | ||
฿ 58,326.45 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4000 | 30.1 ถึง 60 | 55 | 22 | ||
฿ 107,334.33 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3600 | 60.1 ถึง 200 | 180 | 28 | ||
฿ 241,615.16 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3000 | 200.1 ถึง 2500 | 350 | 48 | |
฿ 90,804.55 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3600 | 60.1 ถึง 200 | 130 | 28 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ และเบรค | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง เพลา | การเชื่อมแบบต่อชน | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง