1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลัตช์ชนิดเพลาทะลุ ซีรีส์ Warner

คลัตช์ชนิดเพลาทะลุ ซีรีส์ Warner
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,362.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบจานแห้งที่มีการตอบสนองสูง ความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานยาวนาน และใช้พลังงานต่ำ
· ไม่ต้องปรับหลังติดตั้ง
· เปิด/ปิดและตอบสนองได้แม่นยำสูง
· ติดตั้งง่ายบนเพลา
· กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม
· เหมาะสำหรับการทำงานความถี่สูง

รหัสสินค้า
SF1000/BMS
SF1225/BMS
SF1525/BMS
SF1525HT/BMS
SF250/BMS-AG
SF400/BMS-AG
SF501/BMS
SF650/BMS
SF825/BMP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนสูงสุด
(รอบต่อนาที)
แรงบิด (ช่วง)
(น·ม)
พิกัดแรงบิด
(น·ม)
คุณสมบัติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
วิธีการติดตั้ง

฿ 86,048.62

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 3000200.1 ถึง 2500350มาตรฐาน48 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 123,515.46

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 2400200.1 ถึง 2500650มาตรฐาน50 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 170,223.81

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1800200.1 ถึง 25001000มาตรฐาน50 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 212,609.24

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1800200.1 ถึง 25001800มาตรฐาน75 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 13,362.30

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 6 วัน 70000.1 ถึง 307ช่องว่างอัตโนมัติ12 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 23,071.77

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 8 วัน 40000.1 ถึง 307ช่องว่างอัตโนมัติ18 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 33,802.69

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 6 วัน 400060.1 ถึง 20070มาตรฐาน28 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 44,920.44

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 6 วัน 360060.1 ถึง 200130มาตรฐาน28 (รู)ไดรฟ์สลักร่องฟันตลับลูกปืนชนิดติดตั้ง

฿ 52,123.14

SNF FEEDER CLUTCH BREAK 1 ชิ้น 6 วัน 350060.1 ถึง 200200มาตรฐาน28 (รู)ประเภทติดตั้งตลับลูกปืนไดรฟ์พิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น คลัทช์ ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
โครงสร้าง เพลา ตลอด จำนวนคลัตช์ 1 โครงสร้าง มาตรฐาน