1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้าที่เกี่ยวข้อง เทป ฉนวนกันความร้อน ESLON

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เทป ฉนวนกันความร้อน ESLON
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ฉนวนความร้อนรูปเทป (ไม่มีกาว) "ข้อมูลจำเพาะ";ความยาว: ความหนาของผนัง 10 ม: กว้าง 3 มม: 50 mm

รหัสสินค้า
HT2BW
HT3BW
HT4CW
HT5CW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

SGU PIPING RELATED PARTS 1 ชิ้น ขอราคา 250

฿ 100.00

SGU PIPING RELATED PARTS 1 ชิ้น ขอราคา 375

฿ 100.00

SGU PIPING RELATED PARTS 1 ชิ้น ขอราคา 475

฿ 100.00

SGU PIPING RELATED PARTS 1 ชิ้น ขอราคา 575

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วัสดุ เก็บความร้อน ความยาว(ม.) 10

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้ทำจากวัสดุอะไร?
ตอบ: วัสดุที่ใช้คือโพลิเอทิลีนโฟมแบบเชื่อมขวางรังสีอิเล็กตรอน