(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนแกนยึดกับส่วนบุด้านในของท่อเหล็ก ช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผิวโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการกัดกร่อนในส่วนปลายท่อและตัวฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
LXS1H |
LXS15 |
LXS20 |
LXS25 |
LXS32 |
LXS40 |
LXS50 |
LXS65 |
LXS80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,543.71 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 174.29 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 210.97 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 266.57 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 314.35 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 351.84 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 444.96 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 727.36 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 931.14 | SGU POLYVINYL CHLORIDE CPLG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง