1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ESLO Kachit ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ E

SGU COUPLING FOR RESIN PIPE

ESLO Kachit ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 592.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใส่ ท่อเหล็ก ให้ใส่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ แม่กุญแจ โดยอัตโนมัติคุณจะรู้ว่า ท่อเหล็ก เสียบเมื่อได้ยินเสียง "คลิก"

รหัสสินค้า
KPS13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 592.90

SGU COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ไนล่อน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน (PEX)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) 0 :: 95 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 13

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KPS13 ในชุด ESLO Kachit ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ E