(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสียงคลิกช่วยให้คุณทราบว่าการแทรกเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
•คลิกและไปกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ แข็งแกร่ง
• ESLO Kachit เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการส่วนหัวและ แยก
•เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ ท่อเหล็ก เข้ากับ ไดอะแฟรม
•ไม่จำเป็นต้องใช้ไดอะแฟรมที่ยุ่งยากเนื่องจากข้อต่อจะทำโดยอัตโนมัติ
• เม็ดมีด เข้าไปจนสุดจนกว่าคุณจะได้ยิน "คลิก"การ การเชื่อมต่อสายไฟ เสร็จสมบูรณ์จะระบุด้วยเสียงจาก ข้อต่อฟิตติ้ง
• ตัวเครื่อง โปร่งใสช่วยให้คุณตรวจสอบ สถานะ หลังการก่อสร้าง
•หากถอด ขาพิน ออกแสดงว่าใส่ ท่อเหล็ก ได้เพียงพอแล้ว
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ตัวเมีย แบบตรง | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน (PEX) |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ขนาดเกลียว เกลียว | 1/2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 :: 95 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 10XRc1 / 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KHMA10 ในชุด ESLO Kachit อแดปเตอร์/ตัวแปลง สกรู ตัวเมีย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง