• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ESLO Kachit Socket

ESLO Kachit Socket

[Features]
- Just install the pipe and twist to finish installation.
- Listen for the "click," and you're all set.

PDF

Japanese Only

Part Number
KHS13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWorking Temperature Range
(℃)
4 Day(s) or more 0~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Bronze Applicable Fluid Water
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube Socket Applicable Tube Material Polyethylene (PEX)
Surface Treatment No Nominal Diameter 13

Please check the type/dimensions/specifications of the part KHS13 in the ESLO Kachit Socket series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KHS13 ในชุด ESLO Kachit Socket

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)