1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีลวงแหวนรุ่น L V-L

ซีลวงแหวนรุ่น L V-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 933.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าตัด (รูปทรงคงตัว) รองรับการใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่ตามแนวแกนแคบ เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับซีลลาบีรินต์ (Labyrinth Seal) ในการใช้งานขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
V-110L-N
V-120L-N
V-130L-N
V-140L-N
V-150L-N
V-160L-N
V-170L-N
V-180L-N
V-190L-N
V-200L-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว ID
(มิลลิเมตร)

฿ 933.68

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 9 วัน 105-115110L99

฿ 1,142.71

LIP PACKING 1 ชิ้น 7 วัน 115-125120L108

฿ 1,393.55

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 9 วัน 125-135130L117

฿ 1,672.26

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 9 วัน 135-145140L126

฿ 1,881.29

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 8 วัน 145-155150L135

฿ 2,842.84

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 7 วัน 155-165160L144

฿ 3,205.16

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 7 วัน 165-175170L153

฿ 3,623.23

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 7 วัน 175-185180L162

฿ 3,692.90

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 7 วัน 185-195190L171

฿ 4,459.35

SIE LIP PACKING 1 ชิ้น 7 วัน 195-210200L182

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน ปิดท้าย ของเหลว กระบวนการซีล สารหล่อลื่น / น้ำ / จาระบี ส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง (ไม่มี คอร์/แกน โลหะ)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนสภาพอากาศ / ทนการเสียดสี ลิปฝุ่น ไม่ วิธีการแนบ จากปลาย เพลา เท่านั้น
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 90